RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-5240CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5250CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 52,0 images/s
- EV76C570
- 1600 x 1200
En série
Prix sur demande ![GV-5250FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 52,0 images/s
- EV76C570
- 1600 x 1200
En série
Prix sur demande ![GV-5250SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 52,0 images/s
- EV76C570
- 1600 x 1200
En série
Prix sur demande ![GV-5251SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 52,0 images/s
- EV76C570
- 1600 x 1200
En série
Prix sur demande ![GV-5252SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 52,0 images/s
- EV76C570
- 1600 x 1200
En série
Prix sur demande ![GV-5290FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![GV-5290SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![GV-5291SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5291SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande ![GV-5292SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
It's so easy!