La GV-5250SE Rev.4.2 dotée du capteur CMOS d'e2v avec une résolution de 2 mégapixels est une caméra industrielle particulièrement performante (EV76C570) adaptée à de multiples utilisations.
Il s'agit d'un des capteurs les plus sensible à la lumières de la gamme IDS et existe en deux versions, monochrome ou couleur, avec plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | e2v |
| Modèle de capteur | EV76C570 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 49,2 images/s |
| Résolution (h x v) | 1600 x 1200 |
| Surface optique | 7,2 mm x 5,4 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 1,92 MP |
| Taille de pixel | 4,50 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires