RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-5800FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande ![GV-5800SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5800SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande ![GV-5801SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5801SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande ![GV-5802SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5802SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande ![GV-5860CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5860CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 images/s
- IMX290
- 1936 x 1096
En série
Prix sur demande ![GV-5860FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 images/s
- IMX290
- 1936 x 1096
En série
Prix sur demande ![GV-5860SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5860SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 images/s
- IMX290
- 1936 x 1096
En série
Prix sur demande ![GV-5861SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 images/s
- IMX290
- 1936 x 1096
En série
Prix sur demande ![GV-5862SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 images/s
- IMX290
- 1936 x 1096
En série
Prix sur demande ![IDS NXT malibu RO25050](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande ![U3-34E0XCP Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34E0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 4,13 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- IMX664
- 2688 x 1536
En série
Prix sur demande ![U3-3680XCP Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 48,0 images/s
- AR0521
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
It's so easy!