RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
uEye CP
U3-3040CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3040LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3040SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3041LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3041LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3041LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3041SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3042LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3042LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3042SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 251,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3044LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3044LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3044LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3046LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,58 Mpx
- CMOS
- 230,0 images/s
- IMX273
- 1456 x 1088
En série
Prix sur demande
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 images/s
- IMX546
- 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 images/s
- IMX546
- 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 images/s
- IMX546
- 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 images/s
- IMX546
- 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 images/s
- IMX675
- 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 images/s
- IMX675
- 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 images/s
- IMX675
- 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 images/s
- IMX675
- 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 1,57 Mpx
- CMOS
- 243,0 images/s
- IMX273
- 1448 x 1086
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
It's so easy!