U3-3044LE Rev.1.2 - Recherche de caméra - Produits

U3-3044LE Rev.1.2

U3-3044LE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1456 x 1088
    1,58 Mpx
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 235,5 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Pour une qualité d'image exceptionnelle même avec peu de lumière ou lors de la prise de vue d'objets à déplacement rapide, le capteur CMOS à obturateur global IMX273 optimisé en termes de coûts (série Pregius de Sony) se distingue particulièrement du fait de sa haute sensibilité et de sa grande plage dynamique. Avec une résolution de 1,58 MP (1456 x 1088 px) avec des pixels de 3,45 µm, dans la caméra-industrielle USB3 Vision U3-3044LE Rev.1.2, il atteint une fréquence considérable de 235 images/s, ce qui rend cette caméra parfaite pour les applications en vision industrielle à la fois exigeantes et sensibles aux coûts comme les inspections de surface, les analyses détaillées d'images dans les techniques médicales ou une utilisation dans le domaine des transports.

Les fonctions spéciales, telles que l'exposition longue jusqu'à 30,6 s ou le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra-industrielle comme caméra linéaire, étendent également les possibilités d’application.

La U3-3044LE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • U3-3044LE-C-HQ Rev.1.2: AB03442
  • U3-3044LE-M-GL Rev.1.2: AB03443
Famille de caméras LE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX273
Fréquence d'image @ max. résolution 235 images/s
Résolution (h x v) 1456 x 1088
Surface optique 4,996 mm x 3,747 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/2.9''
Résolution 1,58 MP
Taille de pixel 3,45 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.