Recherche de caméra | Trouver des caméras industrielles en ligne : Résultats

Recherche de caméra

Sur la base de quelques questions, l'outil de recherche de caméras vous proposera des modèles adaptés. Vous pouvez ensuite affiner votre liste de résultats en utilisant des données/caractéristiques techniques si nécessaire.

technique spécifique à l'application
Voici les caméras qui répondent à vos besoins :
15 article(s)
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling Shutter
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
En série
Prix sur demande
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling Shutter
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
En série
Prix sur demande
IDS NXT malibu IDS NXT malibu GS31032C
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global Shutter
  • 2048x1536
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
En série
Prix sur demande
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.9''
  • Global Shutter
  • 1,58 Mpx
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
Obsolètes
Prix sur demande
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling Shutter
  • 6,41 Mpx
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
Obsolètes
Prix sur demande
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RS18083C
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling Shutter
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
En série
Prix sur demande
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RO25050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Rolling Shutter
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
En série
Prix sur demande
IDS NXT oslo IDS NXT oslo GS31032C
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • Global Shutter
  • 2048x1536
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
En série
Prix sur demande
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Rolling Shutter
  • 6,41 Mpx
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
Obsolètes
Prix sur demande
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.9''
  • Global Shutter
  • 1,58 Mpx
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
Obsolètes
Prix sur demande
IDS NXT rio IDS NXT rio Experience Kit
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2.9''
  • Global Shutter
  • 1,58 Mpx
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
Obsolètes
Prix sur demande
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Global Shutter
  • 3,15 Mpx
  • Sony
  • IMX265
  • 2048 x 1536
Obsolètes
Prix sur demande
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Global Shutter
  • 3,15 Mpx
  • Sony
  • IMX265
  • 2048 x 1536
Obsolètes
Prix sur demande
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Global Shutter
  • 5,01 Mpx
  • Sony
  • IMX264
  • 2448 x 2048
Obsolètes
Prix sur demande
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Global Shutter
  • 5,01 Mpx
  • Sony
  • IMX264
  • 2448 x 2048
Obsolètes
Prix sur demande

Trouver des caméras industrielles en ligne

IDS est un fabricant de premier plan de caméras industrielles polyvalentes - des systèmes 2D classiques aux caméras de monitoring et event-based, en passant par l’intelligence artificielle.

Quelques questions suffisent pour trouver rapidement la caméra industrielle avec interface GigE ou USB adaptée à votre système de vision grâce à notre outil de recherche de caméras. Vous pouvez ensuite affiner votre sélection en fonction de caractéristiques techniques telles que la résolution, les capteurs ou l'interface. Cliquez sur "Ajouter un filtre" pour obtenir d'autres options.

La recherche de caméra 3D spéciale est disponible pour les caméras 3D.

It's so easy!