IDS NXT oslo | IMX678 | 8,29 MP Capteur Sony Starvis 2 | IP69K | Boutique en ligne

IDS NXT oslo RS18083C

IDS NXT oslo RS18083C
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3840 x 2160
    8,29 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

L'IDS NXT oslo est une caméra de vision embarquée intelligente qui combine l'intelligence artificielle avec une excellente qualité d'image 4K. Leur boîtier robuste est certifié IP69K et offre une protection maximale contre la poussière et les jets d'eau à haute pression, ce qui est idéal pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants. La caméra permet la diffusion vidéo en continu et l'enregistrement dans la résolution maximale du capteur de 3840 x 2160 pixels. Le traitement des images est embarqué. Grâce à sa conception compacte et à ses connecteurs M12 adaptés à un usage industriel, elle peut être intégrée de manière dans les applications les plus diverses.

Le capteur Rolling Shutter moderne IMX678 8,29 MP de la série Sony Starvis 2 est utilisé. Il offre une excellente qualité d'image avec une plage dynamique élevée et convainc même dans des conditions de faible luminosité, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles soumises à des conditions d'éclairage variables. Le traitement des images s'effectue directement sur la caméra et est accéléré par le matériel. L'unité centrale est un SoC performant d'Ambarella, déjà utilisé dans l'IDS NXT malibu. Le processeur de traitement de l'image intégré prend automatiquement en charge des tâches telles que le réglage de la luminosité, la correction des couleurs et la compensation de la distorsion de l'objectif, garantissant ainsi une qualité d'image optimale à tout moment, même dans des conditions difficiles.

L'architecture vision du SoC Ambarella permet de réaliser des vidéos compressées (H.264, MJPEG) en pleine résolution du capteur avec plus de 25 images par seconde. La caméra diffuse en direct jusqu'à 3 flux parallèles vers plusieurs clients de streaming standard via le protocole RTSP, sans avoir besoin d'un PC supplémentaire. Déclenchées par un logiciel ou une ligne d'E/S, les séquences vidéo peuvent également être enregistrées dans la mémoire permanente de la caméra ou transférées directement vers un serveur FTP. L'unité de traitement (NPU) intégrée effectue de puissantes analyses d'images à l'aide de réseaux neuronaux auto-entraînés directement sur la caméra et les données résultantes peuvent être transmises via REST ou superposées dans le flux en direct.

La combinaison d'une qualité d'image parfaite, de l'IA + de la compression + du streaming vidéo + de l'enregistrement sur la caméra permet un fonctionnement totalement indépendant du PC. Néanmoins, l'IDS NXT oslo peut être intégré dans des applications via une interface web totalement indépendante de la plateforme et utilisant REST-API.

Numéro d'article
  • IDS NXT oslo RS18083C-HQ: 1012077
Famille de caméras IDS NXT oslo
Protocoles
RTSP, HTTP
Resolutions
3840x2160 @ 30 images/s, 2560x1440 @ 30 images/s, 2592x1944 @ 30 images/s, 1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s
Compression
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX678
Résolution (h x v) 3840 x 2160
Surface optique 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,29 MP
Taille de pixel 2,00 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP66, IP67, IP69, IPx9K
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

Protocole industriel
100% contrôle de qualité
Interface GigE
Event Recorder
Streaming
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!