IDS NXT oslo | IMX900 | 3,15 MP Sony Capteur Pregius | IP69K | Webstore

IDS NXT oslo GS31032C

IDS NXT oslo GS31032C
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

L'IDS NXT oslo est une caméra de vision embarquée intelligente qui combine l'intelligence artificielle avec une excellente qualité d'image. Leur boîtier robuste est certifié IP69K et offre une protection maximale contre la poussière et les jets d'eau à haute pression, ce qui est idéal pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants. Grâce à sa conception compacte et à ses connecteurs M12 adaptés à un usage industriel, elle peut être intégrée de manière dans les applications les plus diverses.

La caméra fournit des flux vidéo compressés en pleine résolution du capteur de 2048 x 1536 pixels à plus de 25 images par seconde. Les formats H.264 et MJPEG sont disponibles. Via RTSP, l’IDS NXT oslo peut transmettre jusqu’à trois flux parallèles à des clients standard. Un ordinateur supplémentaire n'est pas nécessaire. Les séquences vidéo peuvent être enregistrées dans la mémoire interne ou transférées vers un serveur FTP via un Logiciel ou un signal IO. L'architecture de vision par ordinateur du SoC Ambarella, dotée d’une unité de traitement neuronal (NPU) intégrée, effectue des analyses d'images à l'aide de ses propres réseaux directement sur la caméra. Les données relatives aux résultats sont disponibles via REST ou sous forme de superposition dans le livestream.

Pour la capture d’images, le capteur moderne 3,15 MP Sony IMX900 Global Shutter de la série Pregius est utilisé. Il offre une excellente qualité d’image avec une large plage dynamique et permet de capturer des mouvements rapides sans distorsion, même dans des conditions exigeantes. Malgré sa petite surface de capteur 1/3.1", il convainc par une grande sensibilité à la lumière et une qualité d’image stable, même en cas d’éclairage défavorable ou incident. L'unité centrale est un SoC performant d'Ambarella, déjà utilisé dans l'IDS NXT malibu. Le processeur de traitement de l'image intégré prend automatiquement en charge des tâches telles que le réglage de la luminosité, la correction des couleurs et la compensation de la distorsion de l'objectif, garantissant ainsi une qualité d'image optimale à tout moment, même dans des conditions difficiles.

La combinaison d’une qualité d’image élevée, d’analyses embarquées, de la compression, du streaming et de l’enregistrement permet un fonctionnement sans PC. L’IDS NXT oslo peut être intégrée dans des applications via une interface web indépendante de la plateforme et une API REST.

Numéro d'article
  • IDS NXT oslo GS31032C-HQ: 1013226
Famille de caméras IDS NXT oslo
Protocoles
RTSP, HTTP
Resolutions
2048x1536 @ 30 images/s, 1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s, 320x240 @ 30 images/s
Compression
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX900
Résolution (h x v) 2048 x 1536
Surface optique 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.1"
Résolution 3,15 MP
Taille de pixel 2,25 µm
Mode HDR Monochrome: QuadHDR, Couleur: Non
Indice de protection IP66, IP67, IP69, IPx9K
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

Protocole industriel
100% contrôle de qualité
Interface GigE
Event Recorder
Streaming
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!