IDS NXT malibu | IMX900 | 3,15 MP Sony Capteur Pregius | Webstore

IDS NXT malibu GS31032C

IDS NXT malibu GS31032C
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra industrielle intelligente IDS NXT malibu permet le streaming vidéo en parfaite qualité d'image, avec la résolution complète du capteur de 2048 x 1536 px.

Elle effectue de manière autonome des analyses d'images et les restitue les résultats sous forme d'incrustations en direct dans des flux vidéo compressés via RTSP (Real Time Streaming Protocol). De plus, les utilisateurs peuvent lire l'image en direct de la caméra dans n'importe quel navigateur web via un flux HTTP (compression MJPEG).

Le capteur 3,15 MP Sony IMX900 Global Shutter de la série Pregius permet de capturer des mouvements rapides sans distorsion et toujours avec une netteté d'image exceptionnelle, même dans des conditions exigeantes. Malgré sa petite surface de capteur 1/3.1", il convainc par une grande sensibilité à la lumière et une qualité d'image stable, même en cas d'éclairage défavorable ou incident.

Un SoC spécial d'Ambarella permet la vision IA en direct directement sur la plateforme de vision embarquée. La combinaison d'une qualité d'image parfaite, de l'IA sur caméra + de la compression + du streaming vidéo permet un fonctionnement totalement indépendant de l'ordinateur.

L'IDS NXT malibu dispose d'un boîtier compact, adapté à l'industrie, avec une interface GigE et offre une API REST.

Numéro d'article
  • IDS NXT malibu GS31032C-HQ: 1013229
Famille de caméras IDS NXT malibu
Protocoles
RTSP, HTTP
Resolutions
2048x1536 @ 30 images/s, 1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s, 320x240 @ 30 images/s
Compression
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX900
Résolution (h x v) 2048 x 1536
Surface optique 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.1"
Résolution 3,15 MP
Taille de pixel 2,25 µm
Mode HDR Monochrome: QuadHDR, Couleur: Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

Protocole industriel
100% contrôle de qualité
Interface GigE
Event Recorder
Streaming
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Mémoire d'images interne
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!