IDS NXT rome est une plate-forme de vision embarquée sous la forme d'une caméra industrielle compacte qui, grâce au cœur d'IA intégré et spécialement développé (« deep ocean core »), peut exécuter des réseaux de neurones avec des temps d'inférence de quelques millisecondes. Le logiciel de formation IDS NXT lighthouse simplifie considérablement le traitement d'image basé sur l'IA. La caméra remplit par ailleurs les exigences de la classe de protection IP65/67 : elle est très robuste et est protégée efficacement contre les saletés, la poussière et les projections d'eau.
Avec des caractéristiques telles qu'une monture C, une interface série RS232 et une connexion réseau Gigabit Ethernet avec connecteur M12, sur laquelle la caméra communique via le service Web REST et OPC UA, le modèle convient parfaitement à une utilisation dans un environnement industriel.
Avec le capteur Global Shutter Sony IMX273, la caméra convient aux clients ayant des exigences élevées quant à la qualité d'image, la plage dynamique et la sensibilité. Elle offre une résolution de 1,58 MP (1456 x 1088 px) avec une taille de pixel de 3,45 µm.
L'IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016 est disponible en deux versions : monochrome ou couleur.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | IDS NXT rome |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX273 |
| Résolution (h x v) | 1456 x 1088 |
| Surface optique | 4,968 mm x 3,726 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/2.9'' |
| Résolution | 1,58 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Indice de protection | IP65, IP67 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires