L'IDS NXT oslo élargit le portefeuille de systèmes de vision embarqués de haute performance sous la forme de caméras intelligentes. Ce modèle robuste associe l'intelligence artificielle à une qualité d'image parfaite, ainsi qu'à des fonctions de diffusion et d'enregistrement vidéo, dans un boîtier compact de qualité industrielle doté de connecteurs M12. Il est protégé conformément à la norme IP69K - le degré de protection le plus élevé contre la pénétration de poussière et d'eau à haute pression - et garantit ainsi un fonctionnement fiable dans les environnements industriels les plus exigeants.
Les informations d'image du capteur coleur photosensible onsemi AR0521 de 5,04 MP sont traitées directement sur la caméra avec une accélération matérielle. Le cœur de la nouvelle caméra est un SoC (System on Chip) d'Ambarella (déjà connu pour l'IDS NXT malibu). Le processeur de traitement d'image (ISP) intégré prend en charge la luminosité, la correction des couleurs ou la distorsion de l'objectif grâce à des fonctions automatiques et garantit une excellente qualité d'image à tout moment, même dans des conditions difficiles.
L'architecture vision du SoC Ambarella permet de réaliser des vidéos compressées (H.264, MJPEG) en pleine résolution du capteur avec plus de 25 images par seconde. La caméra diffuse en direct jusqu'à 3 flux parallèles vers plusieurs clients de streaming standard via le protocole RTSP, sans avoir besoin d'un PC supplémentaire. Déclenchées par un logiciel ou une ligne d'E/S, les séquences vidéo peuvent également être enregistrées dans la mémoire permanente de la caméra ou transférées directement vers un serveur FTP. L'unité de traitement (NPU) intégrée effectue de puissantes analyses d'images à l'aide de réseaux neuronaux auto-entraînés directement sur la caméra et les données résultantes peuvent être transmises via REST ou superposées dans le flux en direct.
La combinaison d'une qualité d'image parfaite, de l'IA + de la compression + du streaming vidéo + de l'enregistrement sur la caméra permet un fonctionnement totalement indépendant du PC. Néanmoins, l'IDS NXT oslo peut être intégré dans des applications via une interface web totalement indépendante de la plateforme et utilisant REST-API.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | IDS NXT oslo |
| Protocoles |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
2560x1440 @ 30 images/s, 2592x1944 @ 30 images/s, 1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s
|
| Compression |
MJPEG, H.264
|
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | onsemi |
| Modèle de capteur | AR0521 |
| Résolution (h x v) | 2592 x 1944 |
| Surface optique | 5,702 mm x 4,277 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/2.5" |
| Résolution | 5,04 MP |
| Taille de pixel | 2,20 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires