RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
uEye SE
UI-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1936 x 1216
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1936 x 1216
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1936 x 1216
En série
Prix sur demande
uEye FA
UI-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1936 x 1216
En série
Prix sur demande
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1936 x 1216
En série
Prix sur demande
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1936 x 1216
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 Set de démarrage
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- OV5640
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
uEye XS
uEye XS Rev.1.1
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- OV5640
- 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3262SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3261SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3260SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
uEye CP
U3-3260CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 47,0 images/s
- IMX249
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29,90 Mpx
- CMOS
- 26,0 images/s
- XGS 30000
- 5468 x 5468
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 images/s
- IMX249
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 images/s
- IMX249
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 images/s
- IMX249
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
uEye FA
GV-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 images/s
- IMX249
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
uEye CP
GV-5260CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 images/s
- IMX249
- 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
It's so easy!