Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle Gigabit Ethernet UI-5260FA Rev.1.2 avec capteur CMOS 2,35 MP IMX249 de Sony offre les formats d’image actuels 4:3 et 16:9. À pleine résolution (1936 x 1216 pixels), elle offre 47,0 images/s et tire ainsi largement parti de toute la bande passante GigE. Avec une plage dynamique exceptionnellement élevée et un excellent rapport signal/bruit, elle donne des images très contrastées et quasiment dénuées de bruit qui convainquent même dans des conditions d’éclairage faibles ou variables.
Des fonctions spéciales comme la pose B (30 secondes) et le mode de balayage linéaire mis en place par IDS élargissent le champ d’application dans les applications d’automatisation industrielle. Disponible en variante monochrome ou couleur.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | FA |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX249 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 47,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 1936 x 1216 |
| Surface optique | 11,345 mm x 7,126 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.2" |
| Résolution | 2,35 MP |
| Taille de pixel | 5,86 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP65, IP67 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires