RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-5580CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5580CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![GV-5580FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5580FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![GV-5580SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![GV-5581SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![GV-5582SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![IDS NXT malibu RS18083](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 Mpx
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
En série
Prix sur demande ![U3-34F0XCP Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-34F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 images/s
- IMX675
- 2592 x 1960
En série
Prix sur demande ![U3-34F1XLS Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-34F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 images/s
- IMX675
- 2592 x 1960
En série
Prix sur demande ![U3-34F2XLS Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-34F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 images/s
- IMX675
- 2592 x 1960
En série
Prix sur demande ![U3-34F4XLS Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-34F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 5,08 Mpx
- CMOS
- 40,0 images/s
- IMX675
- 2592 x 1960
En série
Prix sur demande ![UI-1580LE](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 6,3 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![UI-1580SE](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-se-cmos-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 6,3 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande
It's so easy!