RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Résolution
5,0 MPix 13,0 MPix 5,0 MPix to 13,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
3 fps 146 fps 3 fps to 146 fps
Taille de pixel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 33
Trier par
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 6,1 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10,55 Mpx
  • CMOS
  • 3,2 images/s
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
En série
Prix sur demande
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J2XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J2XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J1XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J1XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
It's so easy!