RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (26)
  2. Ethernet (4)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1" 1/3" to 1"
Résolution
2,0 MPix 21,0 MPix 2,0 MPix to 21,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
6 fps 102 fps 6 fps to 102 fps
Taille de pixel
1,00 µm 3,00 µm 1,00 µm to 3,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
714 ms 30000 ms 714 ms to 30000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 30
Trier par
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 images/s
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En série
Prix sur demande
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 images/s
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En série
Prix sur demande
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 images/s
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En série
Prix sur demande
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20,44 Mpx
  • CMOS
  • 6,0 images/s
  • IMX183
  • 5536 x 3692
En série
Prix sur demande
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 images/s
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
U3-3560XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3560XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 images/s
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
U3-3561XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3561XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 images/s
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
U3-3561XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3561XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 images/s
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
U3-3562XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3562XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 images/s
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
U3-3562XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3562XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 images/s
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
U3-3564XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3564XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 images/s
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
U3-3564XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3564XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 images/s
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
It's so easy!