RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-5000FA-P Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX253
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5240CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5241SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5241SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5242SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5242SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-7000WP](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 44,0 images/s
- IMX253
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3000SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3000SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 32,0 images/s
- IMX253
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3001SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3001SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 32,0 images/s
- IMX253
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3002SE Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3002SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 32,0 images/s
- IMX253
- 4096 x 3000
En série
Prix sur demande ![U3-3180CP Rev. 2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5,31 Mpx
- CMOS
- 73,0 images/s
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
En série
Prix sur demande ![U3-36P0XCP Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- AR2020
- 5136 x 3856
En série
Prix sur demande
It's so easy!