RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
uEye SE
GV-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5291SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 images/s
- IMX178
- 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 images/s
- IMX178
- 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 18,0 images/s
- IMX178
- 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3290SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3291SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3292SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3880SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- IMX178
- 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3881SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- IMX178
- 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3882SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- IMX178
- 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 images/s
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 images/s
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 images/s
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 images/s
- IMX267
- 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 images/s
- IMX267
- 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 images/s
- IMX267
- 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 images/s
- IMX178
- 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 images/s
- IMX178
- 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6,41 Mpx
- CMOS
- 17,0 images/s
- IMX178
- 3088 x 2076
En série
Prix sur demande
It's so easy!