Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle GigE UI-5140SE avec le rapide capteur à obturateur global 1,31 mégapixel PYTHON 1300 d’onsemi intégré est la solution optimale pour l’acquisition d’objets en mouvement dans les applications industrielles. Les pixels photosensibles et de grande taille du capteur, en connexion avec la correction FPN mise en place par IDS, assurent d’excellentes images sans stries. Des fonctionnalités supplémentaires, comme le multi-AOI x8, le mode de balayage linéaire IDS ou le mode HDR avec coudes, transforment la caméra gigabit ethernet en un « œil robotisé » polyvalent.
En outre, la fréquence d’images de la caméra peut être augmentée grâce à la lecture horizontale ou verticale.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | onsemi |
| Modèle de capteur | PYTHON 1300 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 88,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 1280 x 1024 |
| Surface optique | 6,144 mm x 4,915 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 1,31 MP |
| Taille de pixel | 4,80 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP30 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires