RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (32)
  2. Ethernet (19)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Résolution
3,0 MPix 13,0 MPix 3,0 MPix to 13,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
8 fps 73 fps 8 fps to 73 fps
Taille de pixel
1,00 µm 5,00 µm 1,00 µm to 5,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 51
Trier par
UI-5272SE Rev.4.2 uEye SE UI-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En série
Prix sur demande
UI-5271SE Rev.4.2 uEye SE UI-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En série
Prix sur demande
UI-5270FA Rev.1.2 uEye FA UI-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En série
Prix sur demande
UI-5270CP Rev.2.2 uEye CP UI-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En série
Prix sur demande
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 images/s
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En série
Prix sur demande
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 images/s
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En série
Prix sur demande
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 images/s
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En série
Prix sur demande
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,34 Mpx
  • CMOS
  • 8,6 images/s
  • IMX304
  • 4104 x 3006
En série
Prix sur demande
UI-3270CP Rev. 2 uEye CP UI-3270CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 57,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,1 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8,41 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 images/s
  • IMX415
  • 3864 x 2176
En série
Prix sur demande
It's so easy!