RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (19)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Résolution
2,0 MPix 13,0 MPix 2,0 MPix to 13,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
8 fps 88 fps 8 fps to 88 fps
Taille de pixel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 34
Trier par
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 46,0 images/s
  • IMX249
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 46,0 images/s
  • IMX249
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 46,0 images/s
  • IMX249
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 46,0 images/s
  • IMX249
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 46,0 images/s
  • IMX249
  • 1920 x 1200
En série
Prix sur demande
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 61,0 images/s
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 images/s
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 images/s
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
It's so easy!