RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/1.8" 1.2" 1/1.8" to 1.2"
Résolution
1,0 MPix 25,0 MPix 1,0 MPix to 25,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
5 fps 220 fps 5 fps to 220 fps
Taille de pixel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
169 ms 120000 ms 169 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 38
Trier par
UI-5244LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5244LE Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5242LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5242LE Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5241LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5241LE Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5240SE Rev.4.2 uEye SE UI-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5240RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5240RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 50,0 images/s
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5240FA Rev.1.2 uEye FA UI-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-5240CP Rev.2.2 uEye CP UI-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
UI-3240CP-NIR Rev. 2 uEye CP UI-3240CP-NIR Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 60,0 images/s
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
UI-1242LE uEye LE UI-1242LE
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1,31 Mpx
  • CMOS
  • 25,8 images/s
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
En série
Prix sur demande
It's so easy!