RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-5240CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5240SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 images/s
- EV76C560
- 1280 x 1024
En série
Prix sur demande ![GV-5270CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-5270FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-5270SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5270SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-5271SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-5272SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 37,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande ![GV-5280CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5280CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande ![GV-5280FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5280FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande ![GV-5280SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5280SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande ![GV-5281SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5281SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX264
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
It's so easy!