RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
-
- -- Tous --
-
- 1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- Tous --
-
- 1/3.6" 1" 1/3.6" to 1"
-
- 0,0 MPix 9,0 MPix 0,0 MPix to 9,0 MPix
-
- 80 fps 146 fps 80 fps to 146 fps
-
- 2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- 33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
-
-
-- Tous --
- AR0234 (9)
- AR0521 (13)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (23)
- EV76C570 (21)
- EV76C661 (19)
- IMX174 (5)
- IMX178 (29)
- IMX183 (8)
- IMX226 (9)
- IMX249 (15)
- IMX250 (9)
- IMX252 (5)
- IMX253 (5)
- IMX255 (4)
- IMX264 (17)
- IMX265 (28)
- IMX267 (11)
- IMX273 (30)
- IMX290 (26)
- IMX304 (11)
- IMX392 (9)
- IMX412 (4)
- IMX415 (9)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (9)
- IMX541 (9)
- IMX542 (9)
- IMX545 (9)
- IMX546 (9)
- IMX547 (9)
- IMX568 (4)
- IMX662 (4)
- IMX664 (1)
- IMX675 (4)
- IMX676 (1)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (5)
- MT9P006 (22)
- OV5640 (2)
- PYTHON 480 (1)
- PYTHON 500 (6)
- PYTHON 1300 (7)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
Ajouter des filtres
- Sélection des filtres
- Filtres de capteur
- Filtres d'interface
- Filtres de boîtier
- Filtres d'options
- Filtres standard
- Tous les filtres
- Réinitialiser filtre
- Filtres de capteur
- Fabricant de capteur
- Variante de capteur
- Classe optique
- Modèle de capteur
- Shutter
- Résolution
- Fréquence d'image @ max. résolution
- Taille de pixel
- Temps d'exposition min
- Temps d'exposition max.
- Filtres d'interface
- Interface
- Interface-Speed
- Filtres de boîtier
- Famille de caméras
- Forme
- Raccord de l’objectif
- Indice de protection
- Filtres d'options
- Caractéristiques
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- ams/CMOSIS
- 4,19 Mpx
- CMOS
- 80,0 images/s
- CMV4000
- 2048 x 2048
En série
Prix sur demande
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 Mpx
- CMOS
- 135,0 images/s
- PYTHON 480
- 808 x 608
En série
Prix sur demande
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 Mpx
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
En série
Prix sur demande
uEye Warp10
GV-79J0WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 146,0 images/s
- IMX536
- 2856 x 2848
En série
Prix sur demande
It's so easy!
Le résultat de votre recherche est traité