RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
uEye SE
UI-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 images/s
- IMX267
- 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 images/s
- IMX267
- 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 images/s
- IMX267
- 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
uEye FA
UI-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 images/s
- IMX267
- 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 Mpx
- CMOS
- 135,0 images/s
- PYTHON 480
- 808 x 608
En série
Prix sur demande
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 77,0 images/s
- IMX250
- 2456 x 2054
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
uEye XC
uEye XC Set de démarrage
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 Mpx
- CMOS
- 20,0 images/s
- AR1335
- 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 Mpx
- CMOS
- 20,0 images/s
- AR1335
- 4200 x 3120
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3292SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3291SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 images/s
- IMX267
- 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
It's so easy!