RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
![GV-5580CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5580CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![GV-5580FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5580FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![GV-5580SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![GV-5581SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![GV-5582SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande ![GV-5800FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande ![GV-5800SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5800SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande ![GV-5801SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5801SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande ![GV-5802SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5802SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande ![GV-5890CP Rev.2.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5890FA Rev.1.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande ![GV-5890SE Rev.4.2](https://fr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/4/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande
It's so easy!