RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
-
- -- Tous --
-
-
-- Tous --
-
- 1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
-
- 1,0 MPix 17,0 MPix 1,0 MPix to 17,0 MPix
-
- 25 fps 60 fps 25 fps to 60 fps
-
- 2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- 10000 ms 120000 ms 10000 ms to 120000 ms
-
-
-- Tous --
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (2)
- IMX178 (2)
- IMX183 (1)
- IMX226 (1)
- IMX249 (2)
- IMX250 (3)
- IMX252 (2)
- IMX264 (2)
- IMX265 (2)
- IMX273 (2)
- IMX290 (2)
- IMX392 (1)
- IMX540 (1)
- IMX541 (1)
- IMX542 (1)
- IMX545 (1)
- IMX546 (1)
- IMX547 (1)
- MT9P006 (1)
- PYTHON 500 (2)
- PYTHON 1300 (2)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
Ajouter des filtres
- Sélection des filtres
- Filtres de capteur
- Filtres d'interface
- Filtres de boîtier
- Filtres d'options
- Filtres standard
- Tous les filtres
- Réinitialiser filtre
- Filtres de capteur
- Fabricant de capteur
- Variante de capteur
- Classe optique
- Modèle de capteur
- Shutter
- Résolution
- Fréquence d'image @ max. résolution
- Taille de pixel
- Temps d'exposition min
- Temps d'exposition max.
- Filtres d'interface
- Interface
- Interface-Speed
- Filtres de boîtier
- Famille de caméras
- Forme
- Raccord de l’objectif
- Indice de protection
- Filtres d'options
- Caractéristiques
uEye CP
UI-3250CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,92 Mpx
- CMOS
- 60,0 images/s
- EV76C570
- 1600 x 1200
En série
Prix sur demande
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 images/s
- IMX542
- 5328 x 3040
En série
Prix sur demande
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande
It's so easy!
Le résultat de votre recherche est traité