RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
-
- -- Tous --
-
-
-- Tous --
-
- 2/3" 1/1.1" 2/3" to 1/1.1"
-
- 5,0 MPix 13,0 MPix 5,0 MPix to 13,0 MPix
-
- 10 fps 24 fps 10 fps to 24 fps
-
- 2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
-
- 0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
-
- 2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
- Sélection des filtres
- Filtres de capteur
- Filtres d'interface
- Filtres de boîtier
- Filtres d'options
- Filtres standard
- Tous les filtres
- Réinitialiser filtre
- Filtres de capteur
- Fabricant de capteur
- Variante de capteur
- Classe optique
- Modèle de capteur
- Shutter
- Résolution
- Fréquence d'image @ max. résolution
- Taille de pixel
- Temps d'exposition min
- Temps d'exposition max.
- Filtres d'interface
- Interface
- Interface-Speed
- Filtres de boîtier
- Famille de caméras
- Forme
- Raccord de l’objectif
- Indice de protection
- Filtres d'options
- Caractéristiques
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX545
- 4128 x 3008
En série
Prix sur demande
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 images/s
- IMX250
- 2448 x 2048
En série
Prix sur demande
It's so easy!
Le résultat de votre recherche est traité