Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra professionnelle USB 3 UI-3160CP Rev. 2.1 avec capteur CMOS 2/3" global shutter PYTHON 2000 de onsemi délivre jusqu'à 165 images par seconde en pleine résolution de 2,3 MP (1920 x 1200 pixels) et jusqu'à 200 images par seconde avec la résolution courante de 1600 x 1200 pixels. La Full HD (1920 x 1080 pixels) est possible avec plus de 190 images par seconde. En utilisant la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra professionnelle atteint plus de 1000 images par seconde. La caméra CMOS convient spécifiquement aux applications des domaines à la fois médical et industriel, ainsi qu'aux tâches de visualisation.
Elle est disponible en version monochrome ou couleur.
Les hautes performances des capteurs ne permettent plus de prendre en charge cette caméra en mode USB 2.0.
Ce modèle de caméra sera supporté au départ par le pack logiciel IDS (« IDS Software Suite ») 4.90.3.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 169 images/s |
Résolution (h x v) | 1920 x 1200 |
Surface optique | 9,216 mm x 5,760 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 2,30 Mpx |
Taille de pixel | 4,80 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | PYTHON 2000 |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Certifications
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur