UI-3160CP Rev. 2.1

UI-3160CP Rev. 2.1

UI-3160CP Rev. 2.1
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3" CMOS
  • 169,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra professionnelle USB 3 UI-3160CP Rev. 2.1 avec capteur CMOS 2/3" global shutter PYTHON 2000 de onsemi délivre jusqu'à 165 images par seconde en pleine résolution de 2,3 MP (1920 x 1200 pixels) et jusqu'à 200 images par seconde avec la résolution courante de 1600 x 1200 pixels. La Full HD (1920 x 1080 pixels) est possible avec plus de 190 images par seconde. En utilisant la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra professionnelle atteint plus de 1000 images par seconde. La caméra CMOS convient spécifiquement aux applications des domaines à la fois médical et industriel, ainsi qu'aux tâches de visualisation.

Elle est disponible en version monochrome ou couleur.

Les hautes performances des capteurs ne permettent plus de prendre en charge cette caméra en mode USB 2.0.

Ce modèle de caméra sera supporté au départ par le pack logiciel IDS (« IDS Software Suite ») 4.90.3.

Numéro d'article
  • UI-3160CP-C-HQ Rev.2.1: AB02543
  • UI-3160CP-M-GL Rev.2.1: AB02544
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur PYTHON 2000
Fréquence d'image @ max. résolution 169 images/s
Résolution (h x v) 1920 x 1200
Surface optique 9,216 mm x 5,76 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 2,30 MP
Taille de pixel 4,80 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!