U3-3160CP Rev. 2.2 - Recherche de caméra - Produits

U3-3160CP Rev. 2.2

U3-3160CP Rev. 2.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3" CMOS
  • 169,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La caméra industrielle USB3 U3-3160CP Rev. 2.2 avec capteur CMOS à obturateur global 2/3" PYTHON 2000 d'onsemi fournit la pleine résolution de 2,30 MP (1920 x 1200 pixels) jusqu'à x images par seconde.

Grâce à la fonction de zone d'intérêt AOI unique du capteur (lecture horizontale et verticale), la caméra industrielle atteint des fréquences d'images extrêmement hautes. La caméra uEye CP est particulièrement adaptée aux applications des domaines médicaux et industriels ainsi qu'aux tâches de visualisation. Disponible en versión color o monocromo.

Numéro d'article
  • U3-3160CP-C-HQ Rev.2.2: 1008065
  • U3-3160CP-M-GL Rev.2.2: 1008066
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Modèle de capteur PYTHON 2000
Fréquence d'image @ max. résolution 169 images/s
Résolution (h x v) 1920 x 1200
Surface optique 9,216 mm x 5,76 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 2,30 MP
Taille de pixel 4,80 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.