La caméra industrielle pratique U3-38J0XCP Rev.1.2 avec le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX415 de Sony est particulièrement adaptée aux tâches de visualisation grâce à la résolution 4K (8,41 Mpx, 3864 x 2176 px, 25,1 images/s) et la taille de pixel de 1,45 µm. Avec la fonction de compartimentage 2x2, il est possible, si nécessaire, de réduire la quantité de données à transmettre d'un facteur de quatre et d'augmenter ainsi la sensibilité à la lumière et la fréquence d'images. La caméra USB3, qui ne mesure que 29 x 29 x 17 mm (l/h/L), est disponible en variante couleur ou monochrome et fournit des données haute résolution pour des évaluations d'images détaillées. Avec son boîtier entièrement métallique très pratique, son faible poids et son connecteur USB3 Micro-B vissable, la caméra peut être utilisée de diverses manières dans des environnements industriels et non industriels.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XCP, la U3-38J0XCP Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.
Remarque : si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XCP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 25,1 images/s |
Résolution (h x v) | 3864 x 2176 |
Surface optique | 5,603 mm x 3,155 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 8,41 Mpx |
Taille de pixel | 1,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX415 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur