U3-38L2XLS Rev.1.2

U3-38L2XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4056 x 3040
    12,33 Mpx
  • Sony IMX412
    1/2" CMOS
  • 18,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) 1/2" IMX412 de Sony fournit dans la caméra sur carte U3-38L2XLS Rev.1.2 12,33 Mpx puissants (4056 x 3040 px, taille de pixel 1,55 µm). Il fait partie de la gamme Sony Starvis et délivre des données haute résolution pour des évaluations d'images exigeantes. La caméra industrielle USB3 Vision atteint 18,0 images/s images par seconde. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture CS ou S.

La caméra sur carte uEye+ XLS offre une résolution de 4K et convient à une multitude de tâches de visualisation. Elle peut être utilisée dans des applications industrielles et non industrielles et est particulièrement adaptée aux systèmes de vision embarqués.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-38L2XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Numéro d'article
  • U3-38L2XLS-C Rev.1.2: 1009173
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 18,0 images/s
Résolution (h x v) 4056 x 3040
Surface optique 6,287 mm x 4,712 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2"
Résolution 12,33 Mpx
Taille de pixel 1,55 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX412
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.3

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!