Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) 1/2" IMX412 de Sony fournit dans la caméra sur carte U3-38L2XLS Rev.1.2 12,33 Mpx puissants (4056 x 3040 px, taille de pixel 1,55 µm). Il fait partie de la gamme Sony Starvis et délivre des données haute résolution pour des évaluations d'images exigeantes. La caméra industrielle USB3 Vision atteint 18,0 images/s images par seconde. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture CS ou S.
La caméra sur carte uEye+ XLS offre une résolution de 4K et convient à une multitude de tâches de visualisation. Elle peut être utilisée dans des applications industrielles et non industrielles et est particulièrement adaptée aux systèmes de vision embarqués.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-38L2XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLS |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 18,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4056 x 3040 |
Surface optique | 6,287 mm x 4,712 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 12,33 Mpx |
Taille de pixel | 1,55 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX412 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires