Caméras industrielles robustes : Quels modèles offrent un indice de protection IP élevé et de larges plages de température ?
Synthèse
Les caméras industrielles particulièrement robustes sont des modèles avec :
- indice de protection IP65, IP66, IP67, IP69 ou IPx9K
- plage de température étendue (typiquement de -20 °C à +55 °C)
Séries de caméras recommandées :
- uEye FA (robustesse maximale, IP69/IPx9K)
- uEye SFA (robuste, streaming et enregistrement)
- Nion (caméra 3D ToF pour applications intérieures et extérieures)
- Ensenso XR (caméra stéréovision 3D robuste pour l'industrie)
Dans les applications industrielles, les caméras sont souvent exposées à des conditions extrêmes. Cela inclut la poussière, l'humidité, les variations de température et les processus de nettoyage réguliers. La robustesse des systèmes de caméra est donc un facteur décisif pour leur fiabilité et leur durée de vie.
Les critères importants sont avant tout l'indice de protection ainsi que la plage de température admissible.
Robustesse et indices de protection
Aperçu des indices de protection
L'indice de protection indiqué par le code IP (Ingress Protection) décrit la protection contre les particules solides et l'eau.
- IP65
- Étanche à la poussière
- Protection contre les jets d'eau de toutes directions
- Adapté aux environnements de production avec des projections d'eau
- IP66
- Étanche à la poussière
- Protection contre les jets d'eau puissants
- Adapté aux environnements industriels difficiles
- IP67
- Étanche à la poussière
- Protection contre l'immersion temporaire
- Utilisation possible dans des zones humides, exposées à l’eau ou en extérieur
- IP69K (IP69/IPx9K)
- Étanche à la poussière
- Protection contre le nettoyage à haute pression et à la vapeur
- Adapté aux environnements soumis à des exigences d’hygiène élevées et à des nettoyages fréquents, ainsi qu’aux applications agricoles
Vous trouverez des informations complémentaires sur les indices de protection et le fonctionnement des caméras dans le manuel de la caméra correspondant.
Plage de température
La plage de température de fonctionnement autorisée de l'appareil peut être subdivisée en différentes classes :
- Plage standard : environ 0 °C à 50 °C
Adapté aux applications intérieures classiques sans fortes influences environnementales - Plage étendue : environ -20 °C à +55 °C
idéal pour les applications industrielles, les applications logistiques, les zones extérieures ou les chambres froides
Boîtier et robustesse mécanique
Les caractéristiques supplémentaires des caméras industrielles robustes sont :
- boîtier métallique
- Résistant aux chocs et aux vibrations
- Haute robustesse CEM
- Protection d'objectif en option (tube d'objectif)
- Connecteurs industriels (par exemple M12, Binder)
- Raccordements vissés pour une étanchéité durable
Aperçu des caméras industrielles IDS robustes
uEye FA La référence en matière de robustesse maximale dans les applications de vision industrielle classiques
Lorsqu'il s'agit d'environnements particulièrement exigeants, la série uEye FA est le premier choix. Avec son indice de protection IP69K et son tube d'objectif, elle est parfaitement protégée contre la saleté, la poussière et les projections d'eau à haute pression.
En ce qui concerne la plage de températures, elles sont également conçues pour les environnements exigeants (typiquement -20 °C à +55 °C). Des connecteurs M12 robustes, un transfert de données GigE rapide et le Power-over-Ethernet assurent une intégration fiable dans les systèmes industriels.
Domaines d'application typiques :
- Industrie agroalimentaire et pharmaceutique (nettoyage régulier)
- Automatisation industrielle et des processus
- Génie mécanique
- Applications agricoles et installations en extérieur
uEye SFA : Surveillance de processus dans des conditions extrêmes
La uEye SFA offre la grande robustesse de la série uEye FA, mais sert à la surveillance de processus avec traitement d'image intégré et fonctionnalité de streaming/enregistrement.
Ici aussi, un boîtier certifié IP69K et une plage de température étendue sont utilisés. La caméra de streaming avec le degré de protection le plus élevé est donc adaptée aux applications où, outre la robustesse, une surveillance 24/7 et une visualisation des processus industriels sont nécessaires.
Points forts :
- Très grande robustesse
- Streaming et enregistrement
- Parfait pour les applications dynamiques
IDS NXT oslo : Conception robuste, analyse intelligente
La IDS NXT oslo associe un traitement d'image intelligent à un boîtier certifié IP69K pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Un tube d'objectif ainsi que des connecteurs M12 permettent un fonctionnement fiable de la caméra, même dans des environnements industriels et agricoles exigeants.
Domaines d'application typiques :
- traitement d'image basé sur l'IA
- Solutions de vision embarquée
- surveillance
Nion : Mesure de profondeur par technologie Time-of-Flight dans un boîtier robuste
La Nion combine une haute résolution de 1,2 MP à 30 ips avec une détection de profondeur fiable. Cela permet d'obtenir des données 3D détaillées, même dans des conditions exigeantes. Parfaitement protégée dans un boîtier robuste IP66 (projections d'eau) et IP67 (immersion), la Nion assure des informations de profondeur stables même dans des conditions d'éclairage variables. La Nion capture les structures fines avec précision et permet une acquisition de données 3D rentable.
Idéal pour :
- les applications en intérieur et en extérieur
- des mages de profondeur sans flou de mouvement
- des conditions d'éclairage variables
Ensenso XR : Vision 3D robuste avec traitement de données intégré
L'Ensenso XR traite les données 3D directement dans la caméra. Cela réduit la charge du réseau. Ceci est particulièrement avantageux pour les systèmes multi-caméras et les applications très exigeantes en ressources de calcul. Avec des capteurs Sony de 1,6 MP et 5 MP et un Indice de protection IP65/67, la XR est adaptée aux tâches de mesure et de contrôle de haute précision dans des environnements exigeants. Des distances de travail allant jusqu'à 5 m et des volumes de capture allant jusqu'à 8 m³ sont possibles.
Domaines d'application typiques :
- Robotique et automatisation
- Logistique et systèmes de préhension
- Systèmes de mesure et de contrôle dans des environnements industriels
Caméra |
Indice de protection |
Plage de température (appareil en fonctionnement) |
Robustesse |
Recommandé pour |
|---|---|---|---|---|
uEye FA |
IP69/IPx9K |
-20 °C à +55 °C |
très élevée |
Environnements industriels difficiles, extérieur, forte pollution, processus de nettoyage, tâches classiques de traitement d'image industriel |
uEye SFA |
IP69/IPx9K |
-20 °C à +55 °C |
très élevée |
Streaming et surveillance de processus |
IDS NXT oslo |
IP69/IPx9K |
0 °C à +55 °C |
très élevée |
traitement d'image basé sur l'IA |
Nion |
IP67 |
0 °C à +55 °C |
élevée |
Images de profondeur (3D) en intérieur et en extérieur |
Ensenso XR |
IP65/67 |
0 °C à +40 °C |
élevée |
Vision 3D, robotique, automatisation, extérieur |
Guide de sélection : Quelle caméra choisir ?
Le choix de la bonne caméra industrielle dépend de l'application concrète.
Une caméra avec IP65 protège contre la poussière et les jets d'eau venant de toutes les directions.
L'IP67 permet une immersion temporaire.
L’indice IP69K est requis lorsque des nettoyages réguliers au jet haute pression ou à la vapeur sont effectués, par exemple dans l’industrie agroalimentaire.
Concernant la plage de température :
Une plage standard de 0 à 50 °C est suffisante pour les espaces intérieurs.
Une plage étendue de -20 à +55 °C est nécessaire pour les applications extérieures, les entrepôts frigorifiques ou les températures fortement fluctuantes.
Conclusion : IDS propose des solutions adaptées aux applications robustes
Lorsqu'il s'agit de caméras industrielles robustes, IDS propose un portefeuille clairement structuré et polyvalent pour différents scénarios d'utilisation :
- Robustesse maximale pour les tâches classiques de traitement d'image : uEye FA (IP69K, plage de température étendue)
- Surveillance de processus : uEye SFA (IP69K, plage de température étendue)
- traitement d'image basé sur l'IA : IDS NXT oslo (IP69K)
- Mesure de profondeur 3D ToF : Nion (IP67)
- Vision 3D : Ensenso XR (IP65/67)
Oliver Senghaas dirige la stratégie marketing mondiale en tant que Head of Marketing chez IDS depuis 2011. Il est responsable de la communication d'entreprise, de la gestion de la marque, des campagnes numériques, de l’évolution du contenu et des fonctionnalités des sites web de l’entreprise et du Webstore B2B, ainsi que de la création de la documentation technique. Son objectif principal est d'allier technologie et créativité afin de positionner clairement IDS dans le domaine du traitement industriel de l'image.
Vision Channel
Vidéos et sessions en direct autour de la vision industrielle.
Votre projet
Comment pouvons-nous vous aider dans votre projet ? Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient !
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.