IDS NXT malibu - IA sur caméra + compression + streaming!
Nouveau : Streaming 4K avec une qualité d'image parfaite directement depuis la caméra
Après le lancement de la série IDS NXT malibu avec le capteur onsemi AR0521, IDS en rajoute : dès maintenant, la caméra est également disponible avec le capteur Sony Starvis 2 IMX678 pour le streaming en 4K ! Cela implique encore plus de détails et une qualité d'image améliorée tout en élargissant les possibilités d'utilisation, notamment en basse lumière.
Quand la technologie grand public rencontre le savoir-faire industriel... Toujours plus !
La collaboration entre IDS et d'Ambarella a donné naissance à une nouvelle classe de caméras industrielles intelligentes : IDS NXT malibu combine une qualité d'image parfaite, l'IA sur caméra, la compression vidéo et le streaming. Tout cela se fait directement dans et à partir de la caméra.
IDS est le premier fournisseur à proposer cette puce spéciale - connue jusqu'à présent des caméras d'action - pour une utilisation dans des applications industrielles. Un ISP intégré avec des fonctions automatiques utiles, par exemple pour la luminosité, le bruit et la correction des couleurs, permet d'obtenir une qualité d'image optimale. Réjouissez-vous de voir des images et des vidéos impressionnantes - et bien plus encore. Vous trouverez plus d'informations sur les nouveaux points forts logiciels associés à IDS NXT malibu dans l'onglet de la version 4.1.
IA et ISP sur la caméra (« on the edge ») : Evaluations & visualisations sans PC
La caméra fonctionne comme un appareil périphérique (« Edge Device ») et permet des flux vidéo comprimés (H264) avec une résolution complète du capteur à haute vitesse (> 25 images par seconde) et leur sortie sur des terminaux via le protocole RTSP.
De plus, les images en direct de la caméra peuvent être affichées pour une visualisation par flux MJPEG (sans superposition AI) directement dans tout navigateur web - via HTTP et sans logiciel supplémentaire !
Avec IDS NXT malibu, nous avons développé une série de caméras qui analyse les images en temps réel et peut intégrer directement les résultats. Elle est donc recommandée, par exemple, pour les applications qui nécessitent une image en direct avec superposition d'IA », explique Kai Hartmann, responsable des innovations produit chez IDS. Le modèle est disponible en série dès maintenant.
Quelles sont les possibilités offertes par les caméras-industrielles intelligentes pour vos applications ? Le traitement d'image à la pointe du progrès : découvrez dès maintenant les possibilités du système IDS NXT.
IDS NXT 4.1 : Prise en charge complète d'IDS NXT malibu !
MJPEG comme alternative au streaming via RTSP
Avec le nouveau flux MJPEG, vous disposez pour les deux modèles malibu (capteurs : onsemi AR0521 et Sony IMX678) d'une possibilité de visualisation en Full HD facile à utiliser. Le flux utilise le protocole HTTP et peut être diffusé en direct dans n'importe quel navigateur sans plug-in supplémentaire. Pour afficher des superpositions d'IA dans l'image en direct, il suffit d'opter pour le streaming via RTSP. La résolution totale du capteur est utilisée : avec lMX678, le streaming en 4K est transmis à une fréquence de 30 images par seconde !
Classification, détection d'objets et d'anomalies avec des réseaux neuronaux convolutifs auto-entraînés
En lien avec la version logicielle IDS NXT 4.1, il est désormais possible d'entraîner des réseaux neuronaux avec le studio de vision IA IDS lighthouse pour le SoC Ambarella de la famille de caméras IDS NXT malibu. Vous pouvez désormais créer et exécuter des applications de vision pour la plateforme de caméras pour la classification, la détection d'objets et la détection d'anomalies selon vos spécifications.
IDS NXT 3.2 - Une interface utilisateur optimisée grâce à une nouvelle vue projet
La mise à jour gratuite améliore la convivialité et la vue d'ensemble dans le studio de vision IA IDS lighthouse grâce à une nouvelle gestion des projets et à un accès plus facile aux résultats dans l'éditeur basé sur des blocs.
Vue projet
La nouvelle interface utilisateur permet de gérer des réseaux neuronaux, des ensembles de données d'images et des applications de vision apparentés dans des projets. La vue du flux de travail guide l'utilisateur successivement à travers toutes les phases du développement de l'application.
Des icônes et des remarques selon l’état améliorent ainsi la clarté des étapes du processus. Ainsi, il est toujours possible de voir immédiatement où l'interaction de l'utilisateur est encore nécessaire ou quels composants ont déjà été configurés.
IDS lighthouse aide ainsi encore mieux l'utilisateur dans la création de ses propres applications basées sur l'IA.
Vous trouverez les notes de version directement dans IDS lighthouse.
IDS NXT 3.1 – OCR et recherche d'objets dans l'éditeur basé sur des blocs
La mise à jour étend les fonctionnalités du système avec un traitement d'image basé sur des règles telles que l'OCR et la recherche d'objets sans réseau neuronal convolutif (CNN) formé. De plus, les clients bénéficient d'améliorations du flux de travail et d'une intégration plus facile via OPC UA.
Reconnaissance de textes
Avec cette mise à jour, la fonction de traitement d'image OCR, abréviation anglaise de « optical character recognition » (reconnaissance optique de caractères), est désormais disponible dans l'éditeur basé sur des blocs. Cette fonction permet de rechercher et de lire des caractères, des mots ou des lignes de texte entières en allemand et en anglais sur des étiquettes, des cartes de visite et d'autres documents. Des valeurs ou propriétés spécifiques peuvent être interrogées à cet effet.
Recherche d’objets sans IA
La fonction IA de reconnaissance d'objets est présente déjà depuis longtemps dans IDS NXT. Mais qu’en est-il s’il faut rechercher des objets sans avoir au préalable formé un réseau de neurones ? Cela est désormais possible dans l'éditeur basé sur les blocs. Les objets sont déterminés via des valeurs de luminosité. Ils peuvent ensuite être filtrés ou triés davantage.
Meilleure visualisation avec les cartes d’attention (Attention Maps)
Vous pouvez désormais créer une visualisation basée sur des cartes d'attention (Attention Maps) dans le studio de vision IA IDS lighthouse pour chaque ensemble de données de test. Cela permet de vérifier l'inférence avec vos propres images, de suivre visuellement les décisions de l'IA et d'évaluer la qualité du réseau neuronal entraîné.
Accès simplifié via OPC-UA
En plus de la spécification complémentaire standardisée pour les systèmes de vision industrielle, nous fournissons également notre propre modèle d'informations facile à comprendre pour accéder à IDS NXT via OPC-UA. Nous avons développé une extension de ce dernier, IDS NXT 3.1, afin de rendre l'intégration via OPC-UA encore plus facile pour des applications telles que l'automatisation industrielle.
IDS NXT 3.0 - Nouvelle méthode d'IA pour les anomalies
Avec la version logicielle IDS NXT 3.0, nous élargissons les utilisations possibles du système d’IA complet avec, entre autres, une autre méthode d'apprentissage en profondeur. Nous assurons également une meilleure traçabilité lors de l’entraînement des réseaux de neurones.
Détection d'anomalies
Vous pouvez désormais utiliser les caméras IDS NXT pour la détection d'anomalies en plus de la détection et de la classification d'objets. Peu de données de formation sont nécessaires pour identifier de manière fiable les écarts dans les processus connus et inconnus. La création et l'annotation des données d’apprentissage exigent par conséquent moins d’efforts.
Lecteur de code
Avec la nouvelle fonction de lecture de code dans l'éditeur basé sur des blocs, vous pouvez activer rapidement et facilement les caméras IDS NXT pour la localisation, l’identification et la lecture de différents types de code et des paramètres requis.
Transparence dans le processus d’entraînement
Dès les processus d’entraînement et de test dans IDS lighthouse, des cartes d'attention (Attention Maps) montrent quelles zones d’image affectent les résultats de la classification. De cette façon, les erreurs d’entraînement ou les biais peuvent être détectés et éliminés à un stade précoce avant que l'IA ne soit opérationnelle dans la caméra. Cela réduit les boucles de révision et de maintenance dans le processus de développement et accélère ainsi la mise en service.
IDS NXT 2.6 - Personnalisez votre caméra !
Cette version du logiciel met surtout l'accent sur la simplification de la création d'applications. Le lancement d'un projet de développement est souvent l'un des plus grands défis de la réalisation d'un projet. Avec l'aide du nouvel assistant d'application (Use Case Assistant) dans IDS lighthouse, vous configurez en quelques étapes, en suivant les instructions, une application complète de vision que vous pouvez ensuite exécuter directement sur une caméra IDS NXT. Une autre nouveauté est l'éditeur basé sur des blocs, qui permet de développer, sans connaissances en programmation, ses propres séquences de programme avec des fonctions de traitement d'image IA comme la reconnaissance d'objets ou la classification.
Assistant d'application (Use Case Assistant)
Dans l'assistant d'application, vous choisissez le cas d'application qui correspond à votre projet. Avec des questions et des conseils, l'assistant vous guide, comme dans une interview, à travers le processus de création du projet d’application de vision et crée le code programme. Pour ce faire, il relie des projets de formation existants au projet d’application de vision ou, si nécessaire, crée de nouveaux projets de formation et des jeux de données dans IDS lighthouse.
Éditeur basé sur des blocs (Block-based Editor)
Grâce aux blocs combinables et à l'interface utilisateur intuitive, chacun peut réaliser ses propres projets en utilisant le traitement d'image basé sur l'IA (comme la détection ou la classification d'objets) sous la forme d'une application de vision individuelle, sans devoir connaître la syntaxe d'un langage de programmation particulier. Dans ce cas, vous créez vous-même le projet d’application de vision et utilisez les blocs prédéfinis de l'éditeur de code pour construire graphiquement votre application, y compris les processus - comme les boucles et les instructions conditionnelles.
Matrice de confusion
Dans la section « Sessions de formation » de l'onglet « Formation » d'IDS NXT lighthouse, vous pouvez afficher une matrice de confusion pour les réseaux de classification que vous avez formés depuis la version 2.6. La matrice de confusion est utile pour évaluer la performance de votre réseau de classification et montre comment les données de test ou de validation sont classées par rapport aux étiquettes attribuées.
Prise en charge de plusieurs caméras dans le cockpit IDS NXT
Vous pouvez désormais surveiller l'état de chaque caméra, les images et les résultats de plusieurs caméras sur un seul écran, et rester informé de l’évolution de vos applications. En outre, la configuration, y compris le login, peut être enregistrée pour un accès rapide.
IDS NXT 2.0 - L'IA pour l'automatisation industrielle
La mise à jour étend les capacités d'IA d'IDS NXT pour inclure la reconnaissance d'objets, introduit l'interface OPC UA et, avec un nouvel environnement de développement, garantit que vos propres tâches de traitement d'image peuvent être programmées en tant qu'applications de vision et exécutées sur les caméras.
Nouvel environnement de développement pour les professionnels
Les développeurs et les spécialistes de l'IA peuvent utiliser « IDS NXT Vision App Creator » pour approfondir encore le système, créer des applications de vision individuelles et ainsi adapter encore mieux les caméras IDS NXT à leurs propres besoins. Il est même possible de combiner dans un même appareil des classifications ou la reconnaissance d'objets avec un traitement d'image classique, comme la mesure.
Automatisation avec OPC UA
Les caméras IDS NXT rio et rome peuvent désormais communiquer avec des machines et des contrôleurs dans la même langue et échanger des tâches ou des résultats immédiatement. L'utilisation d'OPC UA permet d'intégrer ces caméras intelligentes directement dans l'automatisation industrielle sans matériel supplémentaire ni effort de programmation. La communication standardisée crée également la base pour le « Plug and Produce » de nouveaux appareils. Le délai de mise en service des systèmes de vision industrielle se trouve ainsi réduit au minimum.