Notes de version IDS NXT 2.6
Introduction
Ces notes de version décrivent les nouveautés et modifications apportées au pack IDS NXT 2.6. Ce pack met à jour les composants suivants :
IDS lighthouse 2.6
Vous trouverez les notes de version pour IDS lighthouse directement dans IDS lighthouse : https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 2.6
Les notes de version d'IDS NXT OS 2.6.0 sont disponibles sous Notes de version d'IDS NXT OS 2.6.0
IDS NXT cockpit 2.6
Cette version d'IDS NXT cockpit prend en charge Windows 10, 64 bits (versions 21H1, 20H2).
Remarque : IDS NXT cockpit 2.6 ne peut pas être utilisé pour faire fonctionner une caméra IDS NXT vegas. Pour les modèles IDS NXT vegas, utilisez à la place IDS NXT cockpit 1.2.4
IDS NXT cockpit 2.6.1
Nouvelles fonctions et modifications
- La gestion ROI dans Crawler a été revue :
- Lorsque vous dessinez des zones d'intérêt (ROI) dans Crawler, vous recevez un feedback via des indications de couleur et de texte si les ROI ne correspondent pas aux recommandations de la détection d'objets dans IDS lighthouse.
- Les zones d'intérêt sont également reflétées lors de la mise en miroir de l'image de la caméra.
- Les ROI sont également mises à l'échelle lors du compartimentage.
- Dans la visionneuse multicaméras, les informations de la caméra continuent de s'afficher même après le débranchement d'une caméra, afin de faciliter l'identification de celle-ci.
- Il n'est plus nécessaire de redémarrer l'ordinateur lors de la mise à jour ou de l'installation d'IDS NXT cockpit, sauf si un message le demande.
- Une erreur empêchait d'enregistrer correctement les images au format BMP et PNG en pleine résolution. Cette erreur a été corrigée.
- Une erreur dans la visionneuse multicaméras qui, dans de rares cas, gelait le programme, a été corrigée.
- Une erreur, qui pouvait bloquer la disponibilité de certaines fonctionnalités dans IDS peak si IDS NXT cockpit et IDS peak étaient installés sur le même ordinateur, a été corrigée.
Version : 2022-08-01
IDS NXT cockpit 2.6.0
Nouvelles fonctions et modifications
- La visionneuse multicaméras permet d'afficher simultanément les images de 4 caméras au maximum. Vous pouvez enregistrer la configuration multicaméras en la protégeant par un mot de passe.
- Il est possible d'enregistrer une configuration de zone d'intérêt (ROI) distincte pour chaque caméra dans Crawler.
- L'élément d'information d'une application de vision peut être affiché dans IDS NXT cockpit.
Applications de vision
Classifier 1.3.11
- Correction d'une erreur qui empêchait le commutateur carte de chaleur (Heatmap) de se mettre à jour correctement lorsqu'un réseau neuronal convolutif (CNN) activé était remplacé par une version plus récente.
IDS NXT Vision App Creator 2.6
- L'API IDS NXT a été mise à jour à la version 2.6.0, ce qui vous permet de programmer des applications de vision pour IDS NXT OS 2.6.0. Ainsi, vous pouvez par exemple utiliser l'élément d'information dans des applications de vision (voir aussi l'exemple « MultiCNN » sur Github).
- Les numéros de version de la machine virtuelle Oracle (*.ova) et d'IDS NXT OS sont identiques à partir de la version 2.6.
- Vous pouvez définir un titre personnalisé (title) pour le nœud « Site web » d'une application de vision dans le fichier manifeste. Cette désignation est utilisée comme texte pour le bouton « Site web » dans IDS NXT cockpit. Vous trouverez un exemple sur GitHub.
Limitations connues
IDS NXT cockpit | L'application de vision « Crawler » ne peut plus être utilisée. | L'application de vision séparée « Crawler » n'est plus compatible avec IDS NXT cockpit 2.3.0 ou une version supérieure, car à partir de la version 2.3, l'application Crawler a été intégrée dans IDS NXT cockpit. |
IDS NXT cockpit | L'icône Crawler est affichée deux fois dans IDS NXT cockpit. | Si l'application de vision « Crawler » est encore installée sur la caméra après une mise à jour vers IDS NXT cockpit 2.3, les icônes Crawler s'affichent deux fois dans IDS NXT cockpit. Désinstallez l'ancienne application de vision « Crawler » sur la caméra. |
IDS NXT cockpit 2.6.0 | Configuration de la caméra et fichier de configuration ROI | Si vous utilisez le compartimentage, si vous modifiez la zone d'intérêt du capteur ou si vous mettez l'image en miroir après avoir créé des ROI, les positions des ROI ne sont pas correctement enregistrées dans la configuration ROI. Pour éviter cela, procédez comme suit :
|
IDS NXT cockpit | Fonctionnement mixte d'IDS NXT cockpit et d'IDS peak | En cas de fonctionnement mixte avec IDS peak, la désinstallation d'IDS peak ou d'IDS NXT cockpit peut entraîner des complications lors de l'actualisation des fichiers GUF. Après la désinstallation, réinstallez les logiciels restants pour résoudre le problème. |
IDS NXT cockpit | Applications de vision et fonction ROI précédente | Si les applications de vision utilisent encore la fonction ROI précédente, il se peut que la région d'intérêt affiche une position incorrecte lors de la commutation du compartimentage. |
IDS NXT cockpit | Visionneuse multicaméras et sélection de l'application de vision | Si vous avez déjà sélectionné une application de vision pour une caméra de la visionneuse multicaméras et que vous installez ensuite une nouvelle application de vision sur cette caméra ou que vous supprimez une application de vision, la sélection de l'application de vision dans la visionneuse multicaméras est réinitialisée.
|
IDS NXT cockpit | Fréquence d'images maximale en mode marche libre | Pour atteindre la fréquence d'images maximale en mode marche libre, pour des raisons de performances, aucune image ne doit être affichée avec IDS NXT cockpit. |
Object Detector | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
Classifier | Résultats | Les caractères japonais ne peuvent pas être affichés dans l'image résultante. |
OPC UA Server | Réinstallation d'une application de vision | Après avoir réinstallé une application de vision, il peut être nécessaire d'appeler deux fois la méthode « PrepareRecipe » pour activer la recette correspondante. Sinon, après avoir réinstallé une application de vision, il est recommandé de la démarrer une fois. |
IDS NXT Vision App Creator | Mise à jour d'IDS NXT Vision App Creator | Après une mise à jour, le paramètre du dossier source « Source Folder » alternatif pour les projets doit être à nouveau défini. |
IDS NXT Vision App Creator | Mise à jour de la machine virtuelle | Lors de la mise à jour, la machine virtuelle est supprimée et remplacée par une nouvelle. Les fichiers que vous avez déposés dans l'ancienne machine virtuelle et que vous souhaitez continuer à utiliser doivent être sauvegardés manuellement avant la mise à jour. |
IDS NXT Vision App Creator | Désinstallation | L'installation d'IDS NXT Vision App Creator ne nécessite pas de droits administrateur. Si vous avez installé la version précédente en tant qu'administrateur, il se peut que l'entrée de désinstallation dans le panneau de configuration ne soit pas supprimée automatiquement. Allez dans « Panneau de configuration » → « Programmes et fonctionnalités » et désinstallez la version précédente d'IDS NXT Vision App Creator. |
REST interface IDS NXT | Valeur de retour erronée en cas d'authentification incorrecte | Si une authentification incorrecte est utilisée lors d'une requête via l'interface IDS NXT REST, la requête échouera. Des codes d'erreur autres que le code correspondant « 401 Unauthorized » et qui n'indiquent pas de manière univoque une authentification incorrecte peuvent être renvoyés . Ce problème sera corrigé dans une future version. |
Version : 2022-05-06