RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (25)
  2. Ethernet (22)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/1.8" 1.2" 1/1.8" to 1.2"
Résolution
3,0 MPix 25,0 MPix 3,0 MPix to 25,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
5 fps 146 fps 5 fps to 146 fps
Taille de pixel
2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 47
Trier par
UI-5272SE Rev.4.2 uEye SE UI-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En série
Prix sur demande
UI-5271SE Rev.4.2 uEye SE UI-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En série
Prix sur demande
UI-5270FA Rev.1.2 uEye FA UI-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En série
Prix sur demande
UI-5270CP Rev.2.2 uEye CP UI-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 36,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
En série
Prix sur demande
UI-3270CP Rev. 2 uEye CP UI-3270CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,17 Mpx
  • CMOS
  • 57,0 images/s
  • IMX265
  • 2056 x 1542
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
U3-3276LE Rev.1.2
uEye LE U3-3276LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 images/s
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
U3-3274LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 images/s
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 images/s
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
U3-3274LE Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 images/s
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
U3-3274LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 images/s
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
U3-3272SE Rev.1.2
uEye SE U3-3272SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 images/s
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
U3-3272LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3272LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 3,19 Mpx
  • CMOS
  • 58,0 images/s
  • IMX265
  • 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
It's so easy!