RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
Résolution
2,0 MPix 13,0 MPix 2,0 MPix to 13,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
10 fps 135 fps 10 fps to 135 fps
Taille de pixel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
0 ms 120000 ms 0 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 37
Trier par
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
GV-5860CP Rev.2.2
uEye CP GV-5860CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
GV-5860FA Rev.1.2
uEye FA GV-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
GV-5860SE Rev.4.2
uEye SE GV-5860SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
GV-5861SE Rev.4.2
uEye SE GV-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
GV-5862SE Rev.4.2
uEye SE GV-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 44,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 32,0 images/s
  • IMX253
  • 4096 x 3000
En série
Prix sur demande
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En série
Prix sur demande
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 images/s
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En développement
Prix sur demande
It's so easy!