RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (23)
  2. Ethernet (24)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Résolution
1,0 MPix 13,0 MPix 1,0 MPix to 13,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
10 fps 251 fps 10 fps to 251 fps
Taille de pixel
2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 47
Trier par
UI-5292SE Rev.4.2 uEye SE UI-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5291SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5291SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5290SE Rev.4.2 uEye SE UI-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5290FA Rev.1.2 uEye FA UI-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5042SE Rev.4.2 uEye SE UI-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-5041SE Rev.4.2 uEye SE UI-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-5040SE Rev.4.2 uEye SE UI-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-5040FA Rev.1.2 uEye FA UI-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-5040CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 243,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
U3-3292SE Rev.1.2
uEye SE U3-3292SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
U3-3291SE Rev.1.2
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 33,0 images/s
  • IMX267
  • 4096 x 2160
En série
Prix sur demande
It's so easy!