RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (22)
  2. Ethernet (18)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1" 1/3" to 1"
Résolution
2,0 MPix 13,0 MPix 2,0 MPix to 13,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
12 fps 135 fps 12 fps to 135 fps
Taille de pixel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 40
Trier par
UI-5862SE Rev.4.2 uEye SE UI-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
UI-5861SE Rev.4.2 uEye SE UI-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
UI-5860FA Rev.1.2 uEye FA UI-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
UI-5860CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
UI-5292SE Rev.4.2 uEye SE UI-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5291SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5291SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5290SE Rev.4.2 uEye SE UI-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-5290FA Rev.1.2 uEye FA UI-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,92 Mpx
  • CMOS
  • 12,0 images/s
  • IMX267
  • 4104 x 2174
En série
Prix sur demande
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • ams/CMOSIS
  • 4,19 Mpx
  • CMOS
  • 80,0 images/s
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
En série
Prix sur demande
U3-3866LE Rev.1.2
uEye LE U3-3866LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
U3-3864LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 images/s
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En série
Prix sur demande
It's so easy!