RECHERCHE DE CAMÉRA

Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
Interface
-- Tous --
  1. USB 3 (37)
  2. Ethernet (24)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Famille de caméras
-- Tous --
Classe optique
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Résolution
1,0 MPix 17,0 MPix 1,0 MPix to 17,0 MPix
Fréquence d'image @ max. résolution
8 fps 251 fps 8 fps to 251 fps
Taille de pixel
2,00 µm 4,00 µm 2,00 µm to 4,00 µm
Temps d'exposition min
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Temps d'exposition max.
33 ms 120000 ms 33 ms to 120000 ms
Ajouter des filtres
Afficher
Items 1-12 of 61
Trier par
UI-5042SE Rev.4.2 uEye SE UI-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-5041SE Rev.4.2 uEye SE UI-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-5040SE Rev.4.2 uEye SE UI-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-5040FA Rev.1.2 uEye FA UI-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-5040CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
En série
Prix sur demande
UI-3040CP Rev. 2 uEye CP UI-3040CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1,57 Mpx
  • CMOS
  • 243,0 images/s
  • IMX273
  • 1448 x 1086
Non recommandé pour les nouveaux designs
Prix sur demande
U3-3686XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3686XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
U3-3684XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
U3-3684XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
U3-3684XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
U3-3682XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
U3-3682XLE VU Rev.1.2
uEye XLE U3-3682XLE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 images/s
  • AR0521
  • 2592 x 1944
En série
Prix sur demande
It's so easy!