RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
uEye SE
U3-3802SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3801SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3800SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 images/s
- IMX183
- 5536 x 3692
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3276LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3274LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3274LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
uEye SE
U3-3272SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
uEye LE
U3-3272LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,19 Mpx
- CMOS
- 58,0 images/s
- IMX265
- 2064 x 1544
En série
Prix sur demande
It's so easy!