RECHERCHE DE CAMÉRA
Plus de FLEXIBILITÉ, plus d'INDÉPENDANCE et un SUPPORT LOGICIEL complet
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
IDS peak est le kit de développement logiciel de choix, tant pour notre nouvel univers de caméras uEye+ avec interfaces de vision industrielle standardisées que pour les caméras uEye éprouvées. En savoir plus ici sur les deux univers de caméras et obtenir ici des informations supplémentaires pour les débutants et les personnes qui changent de système IDS peak.
uEye SE
UI-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande
uEye SE
UI-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12,00 Mpx
- CMOS
- 10,0 images/s
- IMX226
- 4000 x 3000
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4,92 Mpx
- CMOS
- 15,0 images/s
- MT9P006
- 2560 x 1920
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-50C2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 images/s
- IMX392
- 1936 x 1216
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-50C1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 images/s
- IMX392
- 1936 x 1216
En série
Prix sur demande
uEye SE
GV-50C0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 52,0 images/s
- IMX392
- 1936 x 1216
En série
Prix sur demande
It's so easy!