- Distance focale : 16 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 30,7° x 23,2°
- Tirage optique arrière : 13,22 mm
- Profondeur d'immersion : 5,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 16 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 1,00 Mpx |