- Distance focale : 16 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 30,7° x 23,2°
- Tirage optique arrière : 13,22 mm
- Profondeur d'immersion : 5,0 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,2° x 30,7° |
| Distance focale | 16,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 1,00 MP |
Fiche de données