UI-1240LE

UI-1240LE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 25,8 images/s
  • USB 2 0,5 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra UI-1240LE est une caméra industrielle particulièrement performante équipée du capteur CMOS 1,3 mégapixel d'e2v. Il s'agit d'un des capteurs les plus sensibles de la gamme IDS et est offert en trois versions : monochrome, couleur (EV76C560ABT/EV76C560ACT) et NIR (EV76C661ABT). En plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD, la caméra se caractérise par une gamme de fonctions supplémentaires : le capteur a par exemple deux modes d'obturateur réglables en cours de fonctionnement, Global-Shutter ou Rolling-Shutter, pour une souplesse maximale dans des environnements et domaines d'application variables. Elle offre de plus un maximum de quatre zones d'intérêt (AOI).

Il est donc possible de surveiller simultanément plusieurs caractéristiques ou d'acquérir les AOI dans une fourchette d'exposition avec différents paramètres.

Bague-allonge pour adapter la monture CS sur la monture CLa version avec monture CS est livrée avec une bague-allonge, qui augmente la distance de l'embase arrière de 5 mm. Cela permet d'utiliser des lentilles pour monture C sur la caméra.
Numéro d'article
  • UI-1240LE-C-HQ: AB.0010.1.47800.24
  • UI-1240LE-M-GL: AB.0010.1.47900.23
  • UI-1240LE-NIR-GL: AB00189
Famille de caméras LE
Interface USB 2
Interface-Speed 0,47 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur e2v
Fréquence d'image @ max. résolution 25,8 images/s
Résolution (h x v) 1280 x 1024
Surface optique 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 1,31 Mpx
Taille de pixel 5,30 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur EV76C560
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Hi-Speed
0,5 Gbps
Capteur CMOS
Capteur NIR
Monture-C d‘objectif
Monture-CS d‘objectif
Monture-C/-CS d‘objectif
Bride réglable
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
Répertorié par UL
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Numérisation 3D

Les informations de profondeur des images 3D fournissent des données précieuses, en médecine dentaire ou pour la mesure des pieds ou du dos, par exemple.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Suivi du regard et des gestes

Recherche ou divertissement : les caméras IDS permettent de suivre les mouvements des yeux et les gestes, par exemple.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!