Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra USB 3 UI-3130CP avec capteur CMOS 1/3.6" global shutter PYTHON 500 de onsemi a été conçue pour permettre une grande vitesse : grâce à la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra professionnelle délivre plus de 1000 images par seconde. Ainsi, la caméra CMOS (0.5 MP : 800 x 600 pixels, jusqu'à 396 images/s) est-elle spécifiquement adaptée aux applications courantes de la vision industrielle et de l'imagerie professionnelle, aux applications de tracking mouvements lents ou grande vitesse.
Elle est disponible en version monochrome ou couleur.
Ce modèle de caméra sera supporté au départ par le pack logiciel IDS (« IDS Software Suite ») 4.80.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 396 images/s |
Résolution (h x v) | 800 x 600 |
Surface optique | 3,840 mm x 2,880 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3.6" |
Résolution | 0,48 Mpx |
Taille de pixel | 4,80 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | PYTHON 500 |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Certifications
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur