Avec le uEye XS, vous optez pour une caméra autofocus géniale au format miniature, qui dispose de nombreuses fonctions utiles d'amélioration de l'image (comme la balance des blancs, l'exposition, le gain). Dans le kit de démarrage, vous recevez la caméra et ses accessoires afin d'évaluer facilement le modèle pour votre application.
Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XS !
Le set de démarrage comprend les articles suivants :
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XS |
Interface | USB 2 |
Interface-Speed | 0,47 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | OmniVision |
Fréquence d'image @ max. résolution | 15,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2592 x 1944 |
Surface optique | 3,629 mm x 2,722 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/4" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 1,40 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | OV5640 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Hi-Speed
0,5 Gbps
0,5 Gbps
Capteur CMOS
Correction des couleurs
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-document-scanning-b4c7f147.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-embedded-systems-32b0ed7a.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-small-devices-ff2b00d4.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-monitoring-7cf005e2.jpg)
![](assets/images/8/ids-industrial-cameras-applications-trade-d1b67bd8.jpg)
![](assets/images/8/ids-industrial-cameras-applications-kiosk-systems-6b79a907.jpg)
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires