Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra UI-3080CP, équipée du capteur 5 MP IMX250 de Sony (2456 x 2054 px), établit de nouvelles normes en termes de sensibilité à la lumière, de plage dynamique et de rendu des couleurs. Le capteur global shutter CMOS Sony IMX250 procure une haute résolution de 5 MP, qui convient parfaitement à des applications à faible éclairage et en microscopie.
La caméra industrielle USB 3 offre une excellente qualité d'image et a extrêmement peu de bruit de fond – avec une fréquence d'images de 86 images/seconde.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 77,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2456 x 2054 |
Surface optique | 8,473 mm x 7,086 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX250 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-inspection-145ac5c6.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-electronic-inspection-4ee4c8cb.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-monitoring-7cf005e2.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires